VFD Frequenzumrichter – 34,0 A, 22,4 kW, 575 V, 3 Phasen, IP55, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0220-603-5P |
| Anschlussart | 575 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP55 |
| Motorleistung | 22,4 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Keine |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 34,0 A |
