VFD Frequenzumrichter – 61,0 A, 30 kW, 480 V, 3 Phasen, IP20, keine Karte

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0300-4A3-20
Anschlussart480 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP20
Motorleistung30 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C2
Strom61,0 A