VFD Frequenzumrichter– 150,0 A, 37 kW, 240 V, 3 Phasen, IP55, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0370-2A3-50 |
| Anschlussart | 240 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP55 |
| Motorleistung | 37 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Strom | 150,0 A |
