VFD Frequenzumrichter – 54,0 A, 37 kW, 575 V, 3 Phasen, IP55, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0370-603-50 |
| Anschlussart | 575 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP55 |
| Motorleistung | 37 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Keine |
| Strom | 54,0 A |