VFD Frequenzumrichter – 180,0 A, 45 kW, 240 V, 3 Phasen, IP20, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0450-2A3-20 |
| Anschlussart | 240 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP20 |
| Motorleistung | 45 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Strom | 180,0 A |
