VFD Frequenzumrichter – 90,0 A, 45 kW, 480 V, 3 Phasen, IP55, keine Karte

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0450-4A3-50
Anschlussart480 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP55
Motorleistung45 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C2
Strom90,0 A