VFD Frequenzumrichter – 202,0 A, 55 kW, 240 V, 3 Phasen, IP55, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0550-2A3-5P |
| Anschlussart | 240 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP55 |
| Motorleistung | 55 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 202,0 A |
