VFD Frequenzumrichter – 110,0 A, 55 kW, 480 V, 3 Phasen, IP55, keine Karte
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-0550-4A3-50 |
| Anschlussart | 480 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP55 |
| Motorleistung | 55 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Strom | 110,0 A |
