mCOM10-L1500 Robustes COM Express-Modul

COM Express-Module eignen sich ideal für OEMs, die Computing-Plattformen entwickeln, welche in Geräte für industrielle oder raue Umgebungen integriert werden. Zudem stellen die Module eine ausgezeichnete Lösung zur Verkürzung des gesamten Entwicklungszyklus und zur Senkung der Validierungskosten dar.

Spezifikationen

TeilenummerMC10L15ABZB
LeistungsmerkmaleAnwendungen oder Upgrades mit mittlerer Leistungsfähigkeit und hohen Grafikanforderungen
Kerne/Frequenz2 Kerne 1 GHz
ProzessorAMD Embedded G-Serie SOC
ArbeitsspeicherBis zu 4 GB DDR3, gelötete ECC
Software-UnterstützungMicrosoft Windows, Linux, VxWorks