PACSystems™ RXi2-BP Industrie-PC: AMD V1605B CPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD

Der RXi2-BP IPC bietet hohe Rechenleistung in einem robusten und kompakten Gehäuse, gut geeignet, um HMI-, Historien- und analytische Anwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in firmenweite Systeme zu ermöglichen.

Spezifikationen

TeilenummerR2B0N1N3N3A0A
IPC-ProduktfamilieRXi2 AMD Ryzen V1000/R1000-Serie
CPUAMD V1605B 2,0 GHz
CPU-Leistung12 W–25 W
Anzahl CPU-Kerne4
Speicher8 GB ECC
Lagerung512 GB SSD
Nicht flüchtiges RAMkein NVRAM
Ethernet4x 10/100/1000BASE-T
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Serielle Schnittstellen1 x RS232, 1 x RS422/485
Erweiterungssteckplätze0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystemohne Betriebssystem
Betriebstemperatur0 °C bis 70 °C