PACSystems™ RXi2-BP Industrie-PC: AMD R1505G CPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD
Spezifikationen
| Teilenummer | R2B0N7N2N3A0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2 AMD Ryzen V1000/R1000-Serie |
| CPU | AMD R1505G 2,4 GHz |
| CPU-Leistung | 12 W–25 W |
| Anzahl CPU-Kerne | 2 |
| Speicher | 8 GB ECC |
| Speicherung | 256 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | kein NVRAM |
| Ethernet | 4x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 |
| Serielle Schnittstellen | 1 x RS232, 1 x RS422/485 |
| Erweiterungssteckplätze | 0 Slots |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 70 °C |