PACSystems™ RXI2 - BP Industrie-PC: AMD V1404I, 8 GB RAM, 128 GB SSD, ohne Betriebssystem
Spezifikationen
| Teilenummer | R2B1N4N1N3A0F |
| IPC-Produktfamilie | RXi2 AMD Ryzen V1000/R1000-Serie |
| CPU | AMD V1404I 2,0 GHz |
| CPU-Leistung | 12 W–25 W |
| Anzahl CPU-Kerne | 4 |
| Speicher | 8 GB ECC |
| Speicherung | 128 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | kein NVRAM |
| Ethernet | 4x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.10 |
| Serielle Schnittstellen | 1xRS232, 1xRS422/495 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Slot |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | -40 C bis 65 C |