Spezifikationen
| Teilenummer | R2B1N7N2N3A0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2 AMD Ryzen V1000/R1000-Serie |
| CPU | AMD R1505G 2,4 GHz |
| CPU-Leistung | 12 W–25 W |
| Anzahl CPU-Cores | 2 |
| Speicher | 8 GB ECC |
| Storage | 256 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | kein NVRAM |
| Ethernet | 4 x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.7 |
| Serielle Schnittstellen | 1 x RS232, 1 x RS422/492 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Steckplatz |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 70 °C |
