PACSystems™ RXi2-UP Industrie-PC: Intel E3-1505Lv6 2.2GHz, 32GB ECC, 128GB SSD, 0-Steckplatz, ohne BS, -40 bis +70 °C

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance Rechenleistung um HMI-, Historien- und Analyseanwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Dank seiner bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und der starken grafischen Rendering-Funktionen ist der RXi2-UP IPC bestens für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt und eignet sich ideal für mittelgroße bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Spezifikationen

TeilenummerR2U0N1C0A1T0F
IPC-ProduktfamilieRXi2-UP Intel 6. Gen Xeon
CPUIntel E3-1505Lv6 2,2 GHz
CPU-Leistung25 W
Anzahl CPU-Cores4
Speicher32 GB ECC
Storage128 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
Ethernet5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2 x RS232
Erweiterungssteckplätze0-Steckplatz
Vorinstalliertes Betriebssystemohne Betriebssystem
Betriebstemperatur-40 bis +70 °C