RXi2 – UP Industrieller PC: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 8 GB, 128 GB SSD, 0 Slots, Windows 10 IoT, 0 bis +60 °C

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance Rechenleistung,um HMI-, Historien- und Analyseanwendungen direkt an der Betriebsanlageauszuführen und um kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Mit bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und starker grafischer Wiedergabefähigkeit ist der RXi2-UP IPC für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipiert und eignet sich ideal für mittlere bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Spezifikationen

TeilenummerR2U0N1E1A1T0A
IPC-ProduktfamilieRXi2-UP Intel 7. Gen Core
CPUIntel i5-7442EQ 2,1 GHz
CPU-Leistung25 W
CPU-Kernanzahl4
Speicher8 GB
Festplattenspeicher128 GB SSD
Nicht-volatiles RAM0 Slots
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2x RS232
Erweiterungssteckplätze0 Slots
Vorinstalliertes BetriebssystemWindows 10 IoT
Betriebstemperatur0 bis +60 °C