PACSystems™ RXi2-UP Industrie-PC: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 8 GB, 256 GB SSD, 0-Steckplatz, Windows 10 IoT, 0 bis +60 °C

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance Rechenleistung um HMI-, Historien- und Analyseanwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Dank seiner bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und der starken grafischen Rendering-Funktionen ist der RXi2-UP IPC bestens für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt und eignet sich ideal für mittelgroße bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Spezifikationen

TeilenummerR2U0N1E1B1T0A
IPC-ProduktfamilieRXi2-UP Intel 7. Gen Core
CPUIntel i5-7442EQ 2,1 GHz
CPU-Leistung25 W
Anzahl CPU-Cores4
Speicher8 GB
Storage256 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
Ethernet5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2 x RS232
Erweiterungssteckplätze0-Steckplatz
Vorinstalliertes BetriebssystemWindows 10 IoT
Betriebstemperatur0 °C bis +60 °C