PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RXi2 – UP Industrie PC: Intel i7-7820EQ 3,0 GHz, 16 GB, 256 GB SSD, 0 Slots, kein Betriebssystem, 0 bis +60 °C

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance Rechenleistung, um HMI-, Historien- und Analyseanwendungen direkt an der Betriebsanalge auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Mit bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und starker grafischer Wiedergabefähigkeit ist der RXi2-UP IPC für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipiert und eignet sich ideal für mittlere bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Spezifikationen

TeilenummerR2U0N1F0B1T0A
IPC-ProduktfamilieRXi2-UP Intel 7. Gen Core
CPUIntel i7-7820EQ 3,0 GHz
CPU-Leistung45 W
CPU-Kernanzahl4
Speicher16 GB
Festplattenspeicher256 GB SSD
Nicht-volatiles RAM
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2x RS232
Erweiterungssteckplätze0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystemkein Betriebssystem
Betriebstemperatur0 bis +60 °C