RXi2 – UP Industrie PC: Intel E3-1501Mv6 2,9 GHz, 8 GB ECC, 256 GB SSD, 0 Slots, kein Betriebssystem, 0 °C bis 60 °C
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U0N1J0B1T0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel Xeon der 6. Generation |
| CPU | Intel E3-1501Mv6 2,9 GHz |
| CPU-Leistung | 45 W |
| CPU-Kernanzahl | 4 |
| Speicher | 8 GB ECC |
| Festplattenspeicher | 256 GB SSD |
| Nicht-volatiles RAM | 0 Slots |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 0 Slots |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | kein Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 bis +60 °C |