Spezifikationen
| Teilenummer | R2U0N1K1B1T0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel 6. Gen Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Mv6 2,9 GHz |
| CPU-Leistung | 45 W |
| Anzahl CPU-Cores | 4 |
| Speicher | 16 GB ECC |
| Storage | 256 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 0-Steckplatz |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 IoT |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |