PACSystems™ RXi2-UP Industrie-PC: Intel i7-7820EQ 3,0 GHz, 8 GB, 128 GB SSD, 0-Steckplatz, ohne BS, 0 bis +60 °C
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U0N1P0A1T0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel 7. Gen Core |
| CPU | Intel i7-7820EQ 3,0 GHz |
| CPU-Leistung | 45 W |
| Anzahl CPU-Cores | 4 |
| Speicher | 8 GB |
| Storage | 128 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 0-Steckplatz |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |