RXi2 – UP Industrie PC: 1 Slot, i3, 8 GB RAM kein ECC, 128 GB SSD, Windows 10
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U1N1B1A1T0A |
| Prozessor | Dual-Core i3-7102E, 2,1 GHz |
| Speicher | 8 GB DDR4-2400 |
| Externer Speicher | 128 GB SSD |
| Ethernet | 4 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45-Standard (SFP optional), 1 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanal mit Fernmanagement-Fähigkeit – RJ-45 |
| USB | 4 x USB extern (4 USB 3.0), 2 x USB intern (2 USB 2.0) |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232, 5 x RJ45 |
| Kommunikationsslot | 1 Slot |