RXi2 – UP Industrie PC: 2 Slots, E3, 32 GB RAM, 256 GB SSD, kein Betriebssystem
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U2N1C0B2T0F |
| Prozessor | Quad Core XEON E3-1505Lv6, 2,2 GHz |
| Speicher | 32 GB DDR4-2400 |
| Externer Speicher | 256 GB SSD |
| Ethernet | 4 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45-Standard (SFP optional), 1 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanal mit Fernmanagement-Fähigkeit – RJ-45 |
| USB | 4 x USB extern (4 USB 3.0), 2 x USB intern (2 USB 2.0) |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232, 2 x RS422/485, 5 x RJ45 |
| Kommunikationsslot | 2 Slots |