RXi2 – UP Industrie PC: 4 Slots, E3, 32 GB RAM, 256 GB SSD, ohne Betriebssystem

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance Rechenleistung, um HMI-, Historien- und Analyseanwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Dank seiner bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und der starken grafischen Rendering-Funktionen ist der RXi2-UP IPC bestens für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt und eignet sich ideal für mittelgroße bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Spezifikationen

TeilenummerR2U4N1C0B2T0A
ProzessorQuad Core XEON E3-1505Lv6, 2,2 GHz
Speicher32 GB DDR4-2400
Externer Speicher256 GB SSD
Ethernet4 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45-Standard (SFP optional), 1 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanal mit Fernmanagement-Fähigkeit – RJ-45
USB4 x USB extern (4 USB 3.0), 2 x USB intern (2 USB 2.0)
Serielle Schnittstellen2 x RS232, 2 x RS422/485, 5 x RJ45
Kommunikationsslot4 Slots