PACSystems™ RXi2-UP Industrie-PC: 32 GB ECC, 256 GB SSD, RAID ohne Laufwerke, 4 Steckplätze, Windows 10 IoT
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U4N1D1B2T1A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel 6. Gen Xeon |
| CPU | Intel E3-1505Mv6 3,0 GHz |
| CPU-Leistung | 45 W |
| Anzahl CPU-Cores | 4 |
| Speicher | 32 GB ECC |
| Storage | 256 GB SSD, RAID ohne Laufwerke |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232, 2 x RS422/485 |
| Erweiterungssteckplätze | 4 Steckplätze |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 IoT |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |