PACSystems™ RXi2-UP Industrie-PC: Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz, 8 GB ECC, 256 GB SSD, 4 Steckplätze, ohne BS, -40 bis +70 °C
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U4N1L0B2T0F |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel 6. Gen Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz |
| CPU-Leistung | 25 W |
| Anzahl CPU-Cores | 4 |
| Speicher | 8 GB ECC |
| Storage | 256 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232, 2 x RS422/485 |
| Erweiterungssteckplätze | 4 Steckplätze |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70 °C |