PACSystems™ RXi2-XP Industrie-PC: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 16 GB, 128 GB SSD, 0-Steckplatz, Windows 10 IoT, 0 bis +60 °C

Der RXi2-XP IPC bietet mittlere bis hohe Rechnerleistung in kompakter und robuster Form, um HMI-, Historik- und analytische Anwendungen direkt auf dem Rechner auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Betriebsabläufen und eine bessere Integration in anlagenweiten Systeme zu ermöglichen.

Spezifikationen

TeilenummerR2X0N1A1A1T0A
IPC-ProduktfamilieRXi2-XP Intel 6. Gen Core
CPUIntel i3-6100E 2,7 GHz
CPU-Leistung35 W
Anzahl CPU-Cores2
Speicher16 GB
Storage128 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
Ethernet5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2 x RS232
Erweiterungssteckplätze0-Steckplatz
Vorinstalliertes BetriebssystemWindows 10 IoT
Betriebstemperatur0 °C bis +60 °C