RXi2 – XP Industrie PC: Intel Celeron G3902E 1,6 GHz, 8 GB, 128 GB SSD, 0 Slots, Windows 10 IoT, -40 bis +70 °C
Spezifikationen
| Teilenummer | R2X0N1P1A1T0F |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-XP Intel Core der 6. Generation |
| CPU | Intel Celeron G3902E 1,6 GHz |
| CPU-Leistung | 25 W |
| CPU-Kernanzahl | 2 |
| Speicher | 8 GB |
| Festplattenspeicher | 128 GB SSD |
| Nicht-volatiles RAM | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 0 Slots |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 IoT |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70 °C |
