RXi2 – XP Industrie PC: 1 Slot, E3, 32 GB RAM, 128 GB SSD, Windows 10
Spezifikationen
| Teilenummer | R2X1N1C1A1T0A |
| Prozessor | Quad-Core XEON E3-1505Lv5, 2,0 GHz |
| Speicher | 32 GB DDR4-2133 |
| Externer Speicher | 128 GB SSD |
| Ethernet | 4 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45-Standard (SFP optional), 1 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanal mit Fernmanagement-Fähigkeit – RJ-45 |
| USB | 4 x USB extern (4 USB 3.0), 2 x USB intern (2 USB 2.0) |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232, 5 x RJ45 |
| Kommunikationsslot | 1 Slot |