PACSystems™ RXi2 – XP Industrie-PC: Intel Celeron G3902E 1,6 GHz, 4 GB, 128 GB SSD, 1 Slot, Windows 10 IoT, -40 bis +70 °C
Spezifikationen
| Teilenummer | R2X1N1O1A1T0F |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-XP Intel 6. Gen Core |
| CPU | Intel Celeron G3902E 1,6 GHz |
| CPU-Leistung | 25 W |
| Anzahl CPU-Kerne | 2 |
| Speicher | 4 GB |
| Lagerung | 128 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Slot |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 IoT |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70 °C |
