PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

PACSystems™ RXi2 – XP Industrie PC: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 8 GB, 256 GB SSD, 1 Slot, Windows 10 IoT, 0 bis +60 °C

Der RXi2-XP IPC bietet kompakte, robuste Rechenleistung für mittlere bis hohe Leistungsanforderungen, um HMI-, Historien- und analytische Anwendungen direkt an der Betriebsanalge auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in die firmenweiten Systeme zu ermöglichen.

Spezifikationen

TeilenummerR2X1N1T1B1T0A
IPC-ProduktfamilieRXi2-XP Intel 6. Gen Core
CPUIntel i3-6100E 2,7 GHz
CPU-Leistung35 W
Anzahl CPU-Kerne2
Speicher8 GB
Lagerung256 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB4 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2 x RS232
Erweiterungssteckplätze1 Slot
Vorinstalliertes BetriebssystemWindows 10 IoT
Betriebstemperatur0 °C bis +60 °C