PACSystems™ RXi2 – XP Industrie PC: Intel i3-6102E 1,9 GHz, 16 GB, 128 GB SSD, 1 Slot, ohne Betriebssystem, -40 bis +70 °C

Der RXi2-XP IPC bietet kompakte, robuste Rechenleistung für mittlere bis hohe Leistungsanforderungen, um HMI-, Historien- und analytische Anwendungen direkt an der Betriebsanalge auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in die firmenweiten Systeme zu ermöglichen.

Spezifikationen

TeilenummerR2X1N1U0A1T0F
IPC-ProduktfamilieRXi2-XP Intel 6. Gen Core
CPUIntel i3-6102E 1,9 GHz
CPU-Leistung25 W
Anzahl CPU-Kerne2
Speicher16 GB
Lagerung128 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB4 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2 x RS232
Erweiterungssteckplätze1 Slot
Vorinstalliertes Betriebssystemohne Betriebssystem
Betriebstemperatur-40 bis +70 °C