PACSystems™ RXi2 – XP Industrie-PC: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 16 GB, 128 GB SSD, 4 Slots, ohne Betriebssystem, 0 bis +60 °C

Der RXi2-XP IPC bietet kompakte, robuste Rechenleistung für mittlere bis hohe Leistungsanforderungen, um HMI-, Historien- und analytische Anwendungen direkt an der Betriebsanalge auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in die firmenweiten Systeme zu ermöglichen.

Spezifikationen

TeilenummerR2X4N1A0A2T0A
IPC-ProduktfamilieRXi2-XP Intel 6. Gen Core
CPUIntel i3-6100E 2,7 GHz
CPU-Leistung35 W
Anzahl CPU-Kerne2
Speicher16 GB
Lagerung128 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB4 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2x RS232, 2x RS422/485
Erweiterungssteckplätze4 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystemohne Betriebssystem
Betriebstemperatur0 °C bis +60 °C