PACSystems™ RXi2 – XP Industrie-PC: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 16 GB, 256 GB SSD, 4 Slots, ohne Betriebssystem, 0 bis +60 °C
Spezifikationen
| Teilenummer | R2X4N1A0B2T0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-XP Intel 6. Gen Core |
| CPU | Intel i3-6100E 2,7 GHz |
| CPU-Leistung | 35 W |
| Anzahl CPU-Kerne | 2 |
| Speicher | 16 GB |
| Lagerung | 256 GB SSD |
| Nicht flüchtiges RAM | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2x RS232, 2x RS422/485 |
| Erweiterungssteckplätze | 4 Slots |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |