RXi2 – XP Industrie PC: 4 Slots, E3, 32 GB RAM, 128 GB SSD

Der RXi2-XP IPC bietet kompakte, robuste Rechenleistung für mittlere bis hohe Leistungsanforderungen, um HMI-, Historien- und analytische Anwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in firmenweite Systeme zu ermöglichen.

Spezifikationen

TeilenummerR2X4N1C0A2T0A
ProzessorQuad-Core XEON E3-1505Lv5, 2,0 GHz
Speicher32 GB DDR4-2133
Externer Speicher128 GB SSD
Ethernet4 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45-Standard (SFP optional), 1 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanal mit Fernmanagement-Fähigkeit – RJ-45
USB4 x USB extern (4 USB 3.0), 2 x USB intern (2 USB 2.0)
Serielle Schnittstellen2 x RS232, 2 x RS422/485, 5 x RJ45
Kommunikationsslot4 Slots