RSTi 8 Kanal -Eingangsmodul, Negative Logik, 12/24 V Gleichspannung
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-1228 |
| Anzahl der Eingänge, Typ und Geschwindigkeit | 8 Kanäle, Positive Logik, 1,5 mS |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 24 V Gleichspannung, Bereich 11,0 ~ 28,8 V Gleichspannung, Ein>10,2 V Gleichspannung, Aus <5,0 V Gleichspannung |
| Stromaufnahme | 35 mA bei 5 V Gleichspannung |
| Zulassungen und Normen Standardbereiche | UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Norm |
| Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche | Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D |