RSTi 4 Kanal-Eingangsmodul, Negative Logik, 48 V Gleichspannung
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-1324 |
| Anzahl der Eingänge, Typ und Geschwindigkeit | 4-Kanal, Negative Logik, 3,0 ms |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 48 V Gleichstrom, Bereich 34 ~ 60 V Gleichstrom, Ein >43 V Gleichstrom, Aus <20 V Gleichstrom |
| Stromaufnahme | 35 mA bei 5 V Gleichspannung |
| Zulassungen und Normen Standardbereiche | UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Norm |
| Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche | Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D |
