RSTi 4 Kanal-Eingangsmodul, 110 V Wechselspannung (85 ~ 132 V)
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-1804 |
| Anzahl der Eingänge, Typ und Geschwindigkeit | 4 Kanäle, Positive Logik, 10 ms |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 110 V Wechselspannung, Bereich 85 ~ 132 V Wechselspannung, 47 - 60 Hz |
| Stromaufnahme | 35 mA bei 5 V Gleichspannung |
| Zulassungen und Normen Standardbereiche | UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Norm |
| Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche | Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D |
