RSTi 4 Kanal Ausgangsmodul, TTL, 5 V Gleichspannung / 20 mA Wandler

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-2114
Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit4 Kanäle 5 V Gleichspannung/20 mA TTL Wandler, 0,3 ms
Ausgangsleistung5 mA, 40 mA für 10 ms, Wiederholrate 1 pro Sekunde.
StromaufnahmeSystem 50 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld 4,5-5,5 V Gleichspannung für Ausgangslasten