RSTi 16 Kanal Ausgangsmodul, Positive Logik, 24 V Gleichspannung/0,3 A
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-222F |
| Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit | 16 Kanäle positive Logik, 0,3 ms |
| Ausgangsleistung | 0,5 A Gleichstrom/24 V Gleichspannung, 4,0 A Gleichstrom pro Common |
| Stromaufnahme | System 80 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld 11–28,8 V Gleichspannung für die Ausgangslasten |
