RSTi 2 Kanal -Ausgangsmodul, Isolierter Relaisausgang, 230 V Wechselspannung/2A

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-2742
Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit2 Kanal -Relais, 10 ms
AusgangsleistungOhmsche Lasten 5 ~28,8 V Gleichstrom bei 2,0 A, 48 V Gleichspannung bei 0,8 A, 110 V Gleichspannung bei 0,5 A, 250 V Gleichstrom bei 2,0 A
StromaufnahmeSystem 65 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld für Ausgangslasten