RSTi 8 Kanal -Ausgangsmodul, Isolierter Relaisausgang, 230 V Wechselspannung/2 A
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-2748 |
| Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit | 8-Kanäle-Relais, 10 ms |
| Ausgangsleistung | Ohmsche Lasten 5 ~28,8 V Gleichstrom bei 2,0 A, 48 V Gleichspannung bei 0,8 A, 110 V Gleichspannung bei 0,5 A, 250 V Gleichstrom bei 2,0 A |
| Stromaufnahme | System 130 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld für Ausgangslasten |