RSTi 2 Kanal -Ausgangsmodul, Triac-Ausgang, 12 V ~ 125 V Wechselspannung/0,5 A

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-2852
Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit2-Kanäle, 3 ms Aus bis Ein, 1/2-Zyklus + 3 ms Ein bis Aus
Ausgangsleistung0,5 A Kontinuität, 40 A für 16 ms 120 V Wechselspannung
StromaufnahmeSystem 35 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld 12 ~ 125 V Wechselspannung für Ausgangslasten