RSTi analoges 4 Kanal -Eingangsmodul, 0~20 mA, 12-Bit
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-3114 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 4 Kanäle, 4–20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 4,88 A/Bit, 12 Bit, 4 ms Konvertierung |
| Stromaufnahme | 156 mA bei 5 V Gleichspannung |
