RSTi analoges 4 Kanal -Eingangsmodul, 0~20 mA, 14-Bit
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-3134 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 4 Kanäle, 0–20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 14 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 165 mA bei 5V Gleichspannung |
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-3134 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 4 Kanäle, 0–20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 14 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 165 mA bei 5V Gleichspannung |
