PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RSTi analoges 8 Kanal -Eingangsmodul, 4~20 mA, 12-Bit

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-3218
Anzahl und Typ der Analogeingänge8 Kanäle, 4–20 mA
Auflösung und Geschwindigkeit12 Bit, 4 ms
StromaufnahmeSystem 60 mA bei 5 V Gleichspannung