RSTi analoges 4 Kanal -Eingangsmodul, 0~10 V Gleichspannung, 12-Bit
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-3424 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 4 Kanäle, 0–10 V |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 165 mA bei 5 V Gleichspannung |
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-3424 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 4 Kanäle, 0–10 V |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 165 mA bei 5 V Gleichspannung |