RSTi analoges 4 Kanal-Eingangsmodul, -10 ~ +10 V Gleichspannung, 14-Bit
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-3544 |
| Anzahl und Typ der Analogeingänge | 4 Kanäle, -10 bis +10 V |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 14 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 170 mA bei 5 V Gleichspannung |