RSTi analoges 8-Kanäle-Eingangsmodul, RTD Steckverbinderbauart

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-3708
Anzahl und Typ der Analogeingänge8 Kanäle, RTD (3 Kabel)
Auflösung und Geschwindigkeit±0,1 °C, 10 mΩ, 30 ms pro Kanal
StromaufnahmeSystem 100 mA bei 5 V Gleichspannung
Spezielle FähigkeitenPT100, PT200, PT500, PT1000, PT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, JPT50, NI100, NI200, NI500, NI1000, NI120, NI1000LG