RSTi analoges 8-Kanäle-Eingangsmodul, Thermoelement Steckverbinderbauart

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-3808
Anzahl und Typ der Analogeingänge8 Kanäle, Thermoelement oder mV
Auflösung und Geschwindigkeit±0,1 °C, 1 μV, 30 ms
StromaufnahmeSystem 140 mA bei 5V Gleichspannung
Spezielle FähigkeitenThermoelementtypen K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D