RSTi analoges 2-Kanäle-Ausgangsmodul, 0–20 mA, 12-Bit
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-4112 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 2 Kanäle, 0–20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 2 ms |
| Stromaufnahme | System 60 mA bei 5 V Gleichspannung |
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-4112 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 2 Kanäle, 0–20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 2 ms |
| Stromaufnahme | System 60 mA bei 5 V Gleichspannung |